Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4357 € - 15,615 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 10,1833 € - 19,3328 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 13,5684 € - 25,7275 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,5151 € - 12,3135 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10193174 | 12,8736 € - 25,4976 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota modello Levina con freno
|
75.0 kg
75.0 kg
|
|
| 4,7163 € - 9,131 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 4,9004 € - 9,8151 € | 247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 6,9117 € - 13,6817 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,325 € - 19,5707 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,7134 € - 12,7299 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5,4528 € - 10,3504 € | 1281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,0052 € - 11,3914 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 13,4267 € - 26,59 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 9,1148 € - 19,1208 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota modello Levina
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
| 22,6367 € - 22,6367 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 13,7808 € - 30,703 € | 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 58,2108 € - 118,7048 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 9,1778 € - 18,1728 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
||
| 22,9148 € - 45,3812 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota modello Levina con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 31,4423 € - 61,1808 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
80.0 kg
80.0 kg