Menu Ricerca

Ruote per il settore medicale

Disponibile

Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
7,4357 € - 15,615 € 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
70.0 kg
15,9195 € - 30,1591 € 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
80.0 kg
7,4215 € - 14,0683 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota girevole con piastra
60.0 kg
14,398 € - 29,4061 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota modello Levina
100.0 kg
18,4688 € - 35,0072 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
80.0 kg
18,5255 € - 35,1262 € 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
80.0 kg
6,1468 € - 12,9083 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con foro per montaggio a vite
70.0 kg
6,7134 € - 12,7299 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
60.0 kg
13,7438 € - 20,532 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
40.0 kg
10,325 € - 19,5707 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
3,8948 € - 7,5546 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
35.0 kg
9,1148 € - 19,1208 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota modello Levina
75.0 kg
6,0052 € - 11,3914 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
60.0 kg
8,1863 € - 17,9646 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
4,0082 € - 8,4172 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
25.0 kg
10283530 15,0272 € - 29,7725 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con perno filettato
4,7163 € - 9,131 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
40.0 kg
18,2139 € - 36,078 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con perno filettato
31,4423 € - 61,1808 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
80.0 kg
6,7134 € - 12,7299 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con piastra fissa
60.0 kg
  • di 8
Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Codolo filettato Grigio

10292679

Fascia di prezzo
15,615 € - 7,4357 €

Livelli di giacenza
62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
  • Capacità di carico
    70.0 kg
Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per vite Grigio

10269497

Fascia di prezzo
30,1591 € - 15,9195 €

Livelli di giacenza
147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 60.0 mm 60.0 kg Foro per vite Grigio

10269435

Fascia di prezzo
14,0683 € - 7,4215 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 125.0 mm 100.0 kg Piastra imbullonata Grigio

10193266

Fascia di prezzo
29,4061 € - 14,398 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota modello Levina
  • Tipo di montaggio
    Piastra imbullonata
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per vite Grigio scuro

10269794

Fascia di prezzo
35,0072 € - 18,4688 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per vite Grigio

10269503

Fascia di prezzo
35,1262 € - 18,5255 €

Livelli di giacenza
62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Foro per bullone Grigio

10292655

Fascia di prezzo
12,9083 € - 6,1468 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
  • Capacità di carico
    70.0 kg
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 22.0 mm Grigio

10269411

Fascia di prezzo
12,7299 € - 6,7134 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 50.0 mm 40.0 kg Foro per vite Grigio scuro

10269749

Fascia di prezzo
20,532 € - 13,7438 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Grigio scuro

10269558

Fascia di prezzo
19,5707 € - 10,325 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per bullone Grigio

10277799

Fascia di prezzo
7,5546 € - 3,8948 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 75.0 mm 75.0 kg Foro cieco Grigio

10193167

Fascia di prezzo
19,1208 € - 9,1148 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota modello Levina
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Grigio scuro

10269541

Fascia di prezzo
11,3914 € - 6,0052 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota con codolo filettato 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Fascia di prezzo
17,9646 € - 8,1863 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per bullone Grigio

10277782

Fascia di prezzo
8,4172 € - 4,0082 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota con codolo filettato e freno 100.0 mm 80.0 kg Grigio

10283530

Fascia di prezzo
29,7725 € - 15,0272 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 63.0 mm 40.0 kg Foro per bullone Grigio

10277805

Fascia di prezzo
9,131 € - 4,7163 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota con codolo filettato e freno 125.0 mm 80.0 kg Grigio

10283547

Fascia di prezzo
36,078 € - 18,2139 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 27.0 mm Bianco

10278239

Fascia di prezzo
61,1808 € - 31,4423 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 75.0 mm 24.0 mm Grigio scuro

10269657

Fascia di prezzo
12,7299 € - 6,7134 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato