Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3675 € - 20,5522 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
||
| 22,6367 € - 22,6367 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 7,3507 € - 13,9494 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 30,9003 € - 30,9003 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 17,0383 € - 33,758 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 19,1203 € - 37,8923 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 14,1207 € - 26,7982 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 18,2139 € - 36,078 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
||
| 5,7361 € - 10,8858 € | 793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 8,2005 € - 15,5555 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7,4357 € - 15,615 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 11,6847 € - 22,1286 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,4525 € - 19,8682 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 18,4688 € - 35,0072 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4,7163 € - 9,131 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 33,5385 € - 65,3151 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,7134 € - 12,7299 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,7134 € - 12,7299 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,8948 € - 7,5546 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 9,1148 € - 19,1208 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota modello Levina
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare