Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Codice Serie: SR5769 ,SR1547
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,413 € - 16,8641 € | 1612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con foro per montaggio a vite e freno
|
Nero
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 5,6936 € - 11,094 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 7,7473 € - 15,0796 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Rosso
|
Plastica
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,8619 € - 0,8619 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota doppia con capotta e freno
|
Nero
|
Nylon
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,0049 € - 1,0049 € | 3535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con capotta e freno
|
Nero
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5,6369 € - 11,1535 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 0,7045 € - 0,7045 € | 37506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota doppia con capotta e freno
|
Nero
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 0,5428 € - 0,5428 € | 9202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Ruota doppia con capotta
|
Nero
|
Nylon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
||
| 0,5674 € - 0,5674 € | 7491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota doppia con capotta
|
Nero
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 9,8718 € - 20,4035 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra e freno
|
Nero
|
PA
|
|
||
| 0,6338 € - 0,6338 € | 3228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota doppia senza capotta
|
Nero
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,1074 € - 1,1074 € | 1267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con capotta e freno
|
Nero
|
Nylon
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,8461 € - 3,8809 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta e freno
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,6238 € - 4,6238 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 4,721 € - 4,721 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con perno zigrinato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 5,3112 € - 11,1535 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
Ruota doppia con capotta
|
Grigio
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 3,5148 € - 7,3811 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,5746 € - 9,6067 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con piastra e freno
|
Rosso bianco
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,427 € - 9,2968 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Rosso bianco
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,2733 € - 6,874 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con piastra e freno
|
Nero
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare