Menu Ricerca

Ruote per uso industriale

Disponibile

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
155 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
17,59 € - 38,7381 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
80.0 kg
17,6453 € - 33,4859 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
80.0 kg
9,9349 € - 18,8612 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
70.0 kg
182,7538 € - 537,3137 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
13,7763 € - 27,3053 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
60.0 kg
72,5571 € - 213,3353 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
611.8 kg
10,9574 € - 20,8054 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
60.0 kg
7,0194 € - 13,9863 € 838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con piastra fissa
60.0 kg
153,6536 € - 451,7416 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra
713.8 kg
19,179 € - 36,3587 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota con piastra fissa
150.0 kg
38,745 € - 81,5967 € Richiedi il lead time qui
200.0 mm
Ruota con piastra fissa
220.0 kg
63,6723 € - 157,6801 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota con piastra fissa
600.0 kg
24,6509 € - 51,941 € Richiedi il lead time qui
180.0 mm
Ruota con piastra fissa
180.0 kg
10269268 7,4616 € - 14,1314 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
55.0 kg
11,3029 € - 22,4013 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
60.0 kg
15,0475 € - 28,553 € 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con piastra fissa
110.0 kg
14,3428 € - 27,1892 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
50.0 kg
28,8238 € - 84,7305 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
112.2 kg
4,6289 € - 8,7632 € 422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con piastra fissa
60.0 kg
154,1648 € - 453,1925 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
Ruota girevole con piastra
  • di 8
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Codolo filettato Bianco

10283509

Fascia di prezzo
38,7381 € - 17,59 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per vite Bianco

10269312

Fascia di prezzo
33,4859 € - 17,6453 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 30.0 mm Nero

10269992

Fascia di prezzo
18,8612 € - 9,9349 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Capacità di carico
    70.0 kg
Rotella 200.0 mm 713.8 kg Foro per vite 132.0 mm Anello marrone/rosso

10208960

Fascia di prezzo
537,3137 € - 182,7538 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Codolo filettato Bianco

10283486

Fascia di prezzo
27,3053 € - 13,7763 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 150.0 mm 611.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

10208861

Fascia di prezzo
213,3353 € - 72,5571 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 60.0 mm 60.0 kg Foro per vite Bianco

10269275

Fascia di prezzo
20,8054 € - 10,9574 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Ruota con piastra fissa 75.0 mm 22.0 mm Bianco

10269176

Fascia di prezzo
13,9863 € - 7,0194 €

Livelli di giacenza
838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 200.0 mm 713.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

10208953

Fascia di prezzo
451,7416 € - 153,6536 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Ruota con piastra fissa 150.0 mm 40.0 mm Nero

10270011

Fascia di prezzo
36,3587 € - 19,179 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Capacità di carico
    150.0 kg
Rotella 200.0 mm 220.0 kg Foro per vite

10270158

Fascia di prezzo
81,5967 € - 38,745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Capacità di carico
    220.0 kg
  • Larghezza ruota
    50.0 mm
Ruota con piastra fissa 200.0 mm 60.0 mm Bianco

10292754

Fascia di prezzo
157,6801 € - 63,6723 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Ruota con piastra fissa 180.0 mm 45.0 mm Nero

10270028

Fascia di prezzo
51,941 € - 24,6509 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Capacità di carico
    180.0 kg
Rotella 50.0 mm 55.0 kg Foro per vite Bianco

10269268

Fascia di prezzo
14,1314 € - 7,4616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 60.0 mm 60.0 kg Codolo filettato Bianco

10283462

Fascia di prezzo
22,4013 € - 11,3029 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con piastra fissa 125.0 mm 37.5 mm Nero

10270004

Fascia di prezzo
28,553 € - 15,0475 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Capacità di carico
    110.0 kg
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite

10270103

Fascia di prezzo
27,1892 € - 14,3428 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Rotella 100.0 mm 112.2 kg Foro per vite Blu

10209080

Fascia di prezzo
84,7305 € - 28,8238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PU
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Blu
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Ruota con piastra fissa 60.0 mm 22.0 mm Bianco

10269169

Fascia di prezzo
8,7632 € - 4,6289 €

Livelli di giacenza
422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 45.0 mm 611.8 kg Foro per vite 132.0 mm Anello marrone/rosso

10208939

Fascia di prezzo
453,1925 € - 154,1648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite