Menu Ricerca

Spring Washers

Disponibile

Rondella a molla progettata per mantenere una forza costante in un'ampia tipologia di deflessioni. Può essere impilata numerose volte e distribuisce un'elevata capacità di carico con un ingombro ridotto. Risponde bene a pressione, urti, impatti o variazioni di vibrazione. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonio Colore: Naturale, Bianco, Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,0317 € - 0,0391 € 12475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,0269 € - 0,0333 € 1901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0367 € - 0,0454 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0568 € - 0,0701 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
4,3056 € - 4,7871 € Richiedi il lead time qui
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
16,7267 € - 17,5765 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
10444283 2,0961 € - 2,3227 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
2,9459 € - 3,2717 € Richiedi il lead time qui
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
1,9828 € - 2,2094 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,2718 € - 3,1442 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
4,1923 € - 4,6597 € Richiedi il lead time qui
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
4,3622 € - 4,8438 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
1,657 € - 1,8412 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
2,4502 € - 2,7051 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
31.8 mm
1.3 mm
4,2064 € - 4,6738 € Richiedi il lead time qui
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
6,9541 € - 7,7331 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
1,6146 € - 1,7845 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
4,6597 € - 5,1695 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
2,9601 € - 3,2858 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
38.1 mm
1.5 mm
39,317 € - 39,317 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
  • di 7
Rondella a molla 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetale

10218297

Fascia di prezzo
0,0391 € - 0,0317 €

Livelli di giacenza
12475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    10.6 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetale

10218273

Fascia di prezzo
0,0333 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
1901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    7.5 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetale

10218280

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0367 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.3 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella a molla 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetale

10218310

Fascia di prezzo
0,0701 € - 0,0568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    14.4 mm
  • Diametro interno
    6.7 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    Acetale
Rondella Belleville AMS 17.6 mm 34.9 mm Acciaio inossidabile

10444450

Fascia di prezzo
4,7871 € - 4,3056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    34.9 mm
  • Diametro interno
    17.6 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Altezza sotto carico
    1.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    1001.0 N
Rondella Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Acciaio inossidabile

10633908

Fascia di prezzo
17,5765 € - 16,7267 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    47.6 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    2.2 mm
  • Altezza sotto carico
    2.7 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    5867.0 N
Rondella Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Acciaio inossidabile

10444283

Fascia di prezzo
2,3227 € - 2,0961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    262.0 N
Rondella Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Acciaio inossidabile

10444368

Fascia di prezzo
3,2717 € - 2,9459 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Altezza sotto carico
    1.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    1018.0 N
Rondella Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acciaio inossidabile

10444269

Fascia di prezzo
2,2094 € - 1,9828 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    356.0 N
Rondella Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Acciaio inossidabile

10444344

Fascia di prezzo
3,1442 € - 1,2718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Diametro interno
    9.7 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Altezza sotto carico
    1.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    1624.0 N
Rondella Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acciaio inossidabile

10444412

Fascia di prezzo
4,6597 € - 4,1923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Diametro interno
    14.4 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Altezza sotto carico
    1.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    733.0 N
Rondella Belleville 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Acciaio inossidabile

10641088

Fascia di prezzo
4,8438 € - 4,3622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Diametro interno
    19.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Altezza sotto carico
    2.1 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    3443.0 N
Rondella Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Acciaio al carbonio

10645468

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.1 mm
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    618.0 N
Rondella Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acciaio al carbonio

10444122

Fascia di prezzo
2,7051 € - 2,4502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    31.8 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Altezza sotto carico
    1.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    1361.0 N
Rondella Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acciaio inossidabile

10444436

Fascia di prezzo
4,6738 € - 4,2064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Diametro interno
    14.4 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Altezza sotto carico
    1.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    1530.0 N
Rondella Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Acciaio inossidabile

10641972

Fascia di prezzo
7,7331 € - 6,9541 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Diametro interno
    19.2 mm
  • Spessore
    1.8 mm
  • Altezza sotto carico
    2.3 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    5249.0 N
Rondella Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acciaio al carbonio

10443880

Fascia di prezzo
1,7845 € - 1,6146 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    262.0 N
Rondella Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Acciaio al carbonio

10639160

Fascia di prezzo
5,1695 € - 4,6597 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    47.6 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    2.2 mm
  • Altezza sotto carico
    2.7 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    5867.0 N
Rondella Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm Acciaio al carbonio

10444207

Fascia di prezzo
3,2858 € - 2,9601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Diametro interno
    19.2 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Altezza sotto carico
    2.1 mm
  • Carico a deflessione minima
    1721.0 N
Rondella Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Acciaio inossidabile

10641057

Fascia di prezzo
39,317 € - 39,317 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    63.5 mm
  • Diametro interno
    31.8 mm
  • Spessore
    3.1 mm
  • Altezza sotto carico
    3.8 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    14234.0 N