Menu Ricerca

Spring Washers

Disponibile

Rondella a molla progettata per mantenere una forza costante in un'ampia tipologia di deflessioni. Può essere impilata numerose volte e distribuisce un'elevata capacità di carico con un ingombro ridotto. Risponde bene a pressione, urti, impatti o variazioni di vibrazione. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonio Colore: Naturale, Bianco, Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
124 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
1,5752 € - 1,7548 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
1,7963 € - 2,0035 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
1,9206 € - 2,1279 € Richiedi il lead time qui
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
2,2522 € - 2,4872 € Richiedi il lead time qui
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
2,8188 € - 3,1366 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
1,6166 € - 1,7824 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
11.1 mm
0.5 mm
1,7824 € - 1,9897 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
19.1 mm
0.6 mm
4,8362 € - 5,3751 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
38.1 mm
2.6 mm
4,9605 € - 5,5409 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
50.8 mm
2.1 mm
1,8515 € - 2,0588 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
14.3 mm
0.5 mm
12,1181 € - 13,4585 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
57.2 mm
4.0 mm
4,2558 € - 4,7256 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
1,8101 € - 2,0174 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
16,3187 € - 17,1478 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
4,8085 € - 5,3336 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
11,4411 € - 12,7123 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
9,327 € - 10,3909 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
1,9621 € - 2,197 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
12,9196 € - 14,3428 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
10,9713 € - 12,1872 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
  • di 7
Rondella Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm Acciaio al carbonio

10443804

Fascia di prezzo
1,7548 € - 1,5752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.1 mm
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Altezza sotto carico
    0.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    151.20 N
Rondella Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acciaio al carbonio

10443859

Fascia di prezzo
2,0035 € - 1,7963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Altezza sotto carico
    1.1 mm
  • Carico a deflessione minima
    716.0 N
Rondella Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm Acciaio al carbonio

10444016

Fascia di prezzo
2,1279 € - 1,9206 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Altezza sotto carico
    1.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    1018.0 N
Rondella Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm Acciaio al carbonio

10419397

Fascia di prezzo
2,4872 € - 2,2522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Diametro interno
    14.4 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Altezza sotto carico
    1.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    733.0 N
Rondella Belleville ASTM 12.8 mm 32.1 mm Acciaio al carbonio

10444153

Fascia di prezzo
3,1366 € - 2,8188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    32.1 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Altezza sotto carico
    1.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    1548.0 N
Rondella Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm Acciaio al carbonio

10443811

Fascia di prezzo
1,7824 € - 1,6166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.1 mm
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    213.0 N
Rondella Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Acciaio al carbonio

10443934

Fascia di prezzo
1,9897 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    289.0 N
Rondella Belleville 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Acciaio al carbonio

10639214

Fascia di prezzo
5,3751 € - 4,8362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Spessore
    2.6 mm
  • Altezza sotto carico
    2.9 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    9163.0 N
Rondella Belleville 25.4 mm 50.8 mm 6619.0 N Acciaio al carbonio

10642856

Fascia di prezzo
5,5409 € - 4,9605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    50.8 mm
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Spessore
    2.1 mm
  • Altezza sotto carico
    2.8 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    6619.0 N
Rondella Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm Acciaio al carbonio

10443866

Fascia di prezzo
2,0588 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    14.3 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    170.40 N
Rondella Belleville 28.6 mm 57.2 mm 26569.0 N Acciaio al carbonio

10642832

Fascia di prezzo
13,4585 € - 12,1181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    57.2 mm
  • Diametro interno
    28.6 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Altezza sotto carico
    4.6 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    26569.0 N
Rondella Belleville 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Acciaio inossidabile

10641088

Fascia di prezzo
4,7256 € - 4,2558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Diametro interno
    19.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Altezza sotto carico
    2.1 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    3443.0 N
Rondella Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acciaio inossidabile

10444252

Fascia di prezzo
2,0174 € - 1,8101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Altezza sotto carico
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    245.0 N
Rondella Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Acciaio inossidabile

10633908

Fascia di prezzo
17,1478 € - 16,3187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    47.6 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Spessore
    2.2 mm
  • Altezza sotto carico
    2.7 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    5867.0 N
Rondella Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acciaio al carbonio

10628898

Fascia di prezzo
5,3336 € - 4,8085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    50.8 mm
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Spessore
    1.7 mm
  • Altezza sotto carico
    2.5 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    3825.0 N
Rondella Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Acciaio al carbonio

10639184

Fascia di prezzo
12,7123 € - 11,4411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    57.2 mm
  • Diametro interno
    19.2 mm
  • Spessore
    3.8 mm
  • Altezza sotto carico
    4.3 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    19105.0 N
Rondella Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acciaio inossidabile

10641040

Fascia di prezzo
10,3909 € - 9,327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    50.8 mm
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Spessore
    1.7 mm
  • Altezza sotto carico
    2.5 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    3825.0 N
Rondella Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Acciaio inossidabile

10444290

Fascia di prezzo
2,197 € - 1,9621 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    15.9 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Altezza sotto carico
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    547.0 N
Rondella Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Acciaio inossidabile

10634691

Fascia di prezzo
14,3428 € - 12,9196 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Diametro interno
    19.2 mm
  • Spessore
    2.7 mm
  • Altezza sotto carico
    3.1 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    12602.0 N
Rondella Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Acciaio al carbonio

10633564

Fascia di prezzo
12,1872 € - 10,9713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    76.2 mm
  • Diametro interno
    38.1 mm
  • Spessore
    2.4 mm
  • Altezza sotto carico
    3.6 mm
  • Carico in posizione orizzontale
    7251.0 N