Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rondella a molla progettata per mantenere una forza costante in un'ampia tipologia di deflessioni. Può essere impilata numerose volte e distribuisce un'elevata capacità di carico con un ingombro ridotto. Risponde bene a pressione, urti, impatti o variazioni di vibrazione. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acetale, Acciaio al carbonio Colore: Naturale, Bianco, Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0309 € - 3,385 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,6146 € - 1,7845 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 2,1811 € - 2,4219 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,606 € - 2,9034 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 4,5747 € - 5,0704 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 17,0241 € - 17,9164 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,6712 € - 1,8553 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,1952 € - 2,4219 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,1356 € - 4,5888 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,8069 € - 6,4442 € | Richiedi il lead time qui |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 9,7018 € - 10,7923 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 1,9828 € - 2,2094 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 1,2718 € - 3,1442 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 4,1923 € - 4,6597 € | Richiedi il lead time qui |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,3622 € - 4,8438 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,7704 € - 1,9686 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 5,0279 € - 5,5803 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,9262 € - 2,1386 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,8553 € - 2,0678 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 2,2661 € - 2,521 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare