Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,0944 € - 0,1049 € 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1148 € - 0,1275 € 3085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1568 € - 0,1732 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1363 € - 0,1506 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1363 € - 0,1506 € 5980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1668 € - 0,189 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,496 € - 0,8069 € 5417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1363 € - 0,1506 € 3995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1363 € - 0,1506 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
0,1568 € - 0,1732 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,1054 € - 0,1171 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1922 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,3993 € - 0,6508 € 10406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1344 € - 0,166 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1568 € - 0,1732 € 5048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1363 € - 0,1506 € 2538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1668 € - 0,189 € 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,3698 € - 0,4321 € 24800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

10017722

Fascia di prezzo
0,1049 € - 0,0944 €

Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10017609

Fascia di prezzo
0,1275 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
3085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturale

10012024

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10012086

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

10012109

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
5980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

10018385

Fascia di prezzo
0,189 € - 0,1668 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331743

Fascia di prezzo
0,8069 € - 0,496 €

Livelli di giacenza
5417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

10012130

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10012161

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
3995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 31.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10012048

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10012055

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10017968

Fascia di prezzo
0,1171 € - 0,1054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

10011997

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017500

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331750

Fascia di prezzo
0,6508 € - 0,3993 €

Livelli di giacenza
10406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10014158

Fascia di prezzo
0,166 € - 0,1344 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta esteso senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10012116

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
5048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10011973

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
2538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

10488799

Fascia di prezzo
0,189 € - 0,1668 €

Livelli di giacenza
988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10378892

Fascia di prezzo
0,4321 € - 0,3698 €

Livelli di giacenza
24800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.8 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm