Menu Ricerca

Supporti adesivi per scheda elettronica

Disponibile

I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Larghezza base Lunghezza base Lunghezza distanziale Acquista
0,2542 € - 0,3606 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
0,2625 € - 0,373 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
0,7762 € - 0,9089 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
0,228 € - 0,3261 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,2307 € - 0,333 € 1032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2542 € - 0,3606 € 1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,7206 € - 0,8412 € 7416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,2326 € - 0,3304 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,6109 € - 0,7139 € 9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,2307 € - 0,333 € 992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,2625 € - 0,373 € 4255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,2452 € - 0,2804 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,1327 € - 0,1514 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1556 € - 0,1779 € 3881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,1556 € - 0,1779 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,1607 € - 0,1741 € Richiedi il lead time qui
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1327 € - 0,1514 € 7911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
0,1327 € - 0,1514 € Richiedi il lead time qui
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,1266 € - 0,1448 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,2452 € - 0,2804 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
  • di 5
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10150412

Fascia di prezzo
0,3606 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 9.2 mm PA UL94 V-2

10150375

Fascia di prezzo
0,373 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Fascia di prezzo
0,9089 € - 0,7762 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza base
    20.0 mm
  • Larghezza base
    20.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    16.7 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 3.5 mm PA UL94 V-2

10150382

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10150399

Fascia di prezzo
0,333 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
1032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 7.2 mm PA UL94 V-2

10150368

Fascia di prezzo
0,3606 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Fascia di prezzo
0,8412 € - 0,7206 €

Livelli di giacenza
7416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza base
    18.0 mm
  • Larghezza base
    18.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.8 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10556832

Fascia di prezzo
0,3304 € - 0,2326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Fascia di prezzo
0,7139 € - 0,6109 €

Livelli di giacenza
9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza base
    18.0 mm
  • Larghezza base
    18.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.2 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 4.0 mm PA UL94 V-2

10150351

Fascia di prezzo
0,333 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 14.0 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10150429

Fascia di prezzo
0,373 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
4255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    14.0 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10022078

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10022023

Fascia di prezzo
0,1779 € - 0,1556 €

Livelli di giacenza
3881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    17.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10022030

Fascia di prezzo
0,1779 € - 0,1556 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    17.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-0

10446928

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,1607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10022139

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
7911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10022115

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10022054

Fascia di prezzo
0,1448 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza base
    17.8 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm