Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1555 € - 0,1778 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,132 € - 0,2404 € | 5835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1964 € - 0,2235 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3522 € - 0,4104 € | 13200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1964 € - 0,2235 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1242 € - 0,2445 € | 90500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,0249 € - 0,0249 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,1506 € - 0,2749 € | 7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1533 € - 0,2818 € | 11149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,3095 € - 0,3357 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2155 € - 0,2445 € | 43838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2155 € - 0,2445 € | 1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1096 € - 0,1253 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#8-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1782 € - 0,3261 € | 7885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1561 € - 0,2846 € | 24900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare