Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1052 € - 0,1239 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
5.0 mm
0,2114 € - 0,2418 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
22.2 mm
0,1052 € - 0,1239 € Richiedi il lead time qui
M3
8.0 mm
0,2155 € - 0,2445 € 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
7.9 mm
0,224 € - 0,2558 € Richiedi il lead time qui
M4
12.7 mm
0,2155 € - 0,2445 € Richiedi il lead time qui
M3
6.4 mm
0,2114 € - 0,2418 € 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
25.4 mm
0,1242 € - 0,1464 € 1436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
12.0 mm
0,2017 € - 0,2293 € Richiedi il lead time qui
M4
15.9 mm
0,2114 € - 0,2418 € 787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
12.7 mm
0,2086 € - 0,2376 € 45683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
9.5 mm
0,2086 € - 0,2376 € Richiedi il lead time qui
M3
9.5 mm
0,2431 € - 0,278 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
9.5 mm
0,1948 € - 0,2224 € 2134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.7 mm
0,1052 € - 0,1239 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
6.0 mm
0,1052 € - 0,1239 € 1908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
10.0 mm
0,1052 € - 0,1239 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
8.0 mm
0,2086 € - 0,2376 € 2351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.4 mm
0,1316 € - 0,1547 € 1388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
12.0 mm
0,1052 € - 0,1239 € 581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
  • di 10
Supporto a vite e blocco 5.0 mm PA

10175422

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 22.2 mm PA

10016671

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 8.0 mm PA

10175361

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10016862

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 12.7 mm PA Naturale

10011287

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10016848

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 25.4 mm PA

10016695

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 12.0 mm PA

10175309

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
1436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10016923

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10016770

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 9.5 mm PA Naturale

10010280

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
45683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M3 9.5 mm PA Naturale

10010235

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10016763

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 12.7 mm PA Naturale

10011270

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
2134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 6.0 mm PA

10175279

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco 10.0 mm PA

10175293

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
1908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco 8.0 mm PA

10175286

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 6.4 mm PA Naturale

10010273

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
2351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco 12.0 mm PA

10175224

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1316 €

Livelli di giacenza
1388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro foro A
    3.0 mm
Supporto a vite e blocco 10.0 mm PA

10175378

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm