Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Progettati per essere montati facilmente su telaio con un rivetto della serie SR in plastica. Utili per il montaggio su pannelli di diverso spessore. Rivetto con testa tonda per minimizzare la sporgenza sulla parte inferiore del pannello.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello A | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7716 € - 0,8573 € | 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.079 - 0.07 in
2.0 - 1.78 mm
|
0.047 - 0.105 in
1.2 - 2.67 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7517 € - 0,8352 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.063 - 0.07 in
1.6 - 1.78 mm
|
0.047 - 0.105 in
1.2 - 2.67 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1618 € - 0,1798 € | 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.026 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1264 € - 0,1405 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.106 in
0.7 - 2.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1545 € - 0,1712 € | 1482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.026 - 0.343 in
0.7 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1777 € - 0,1969 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2014 € - 0,2237 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.146 in
0.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2014 € - 0,2238 € | 2115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.146 in
0.7 - 3.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1347 € - 0,1497 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1777 € - 0,1969 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.146 in
2.7 - 3.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1166 € - 0,1296 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.026 - 0.106 in
0.7 - 2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1545 € - 0,1712 € | 2423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.026 - 0.264 in
0.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1588 € - 0,1765 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.026 - 0.264 in
0.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | 2076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.224 - 0.264 in
5.7 - 6.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.283 - 0.343 in
7.2 - 8.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1774 € - 0,219 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | 3868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.028 - 0.063 in
0.7 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1543 € - 0,1904 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 - 0.224 in
4.7 - 5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare