Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori innovativi sono montati sul pannello con un rivetto progettato nella parte. Esercitando una pressione sulla testa del distanziatore, le gambe si espandono bloccando il rivetto in posizione. Realizzati in nylon UL94 V-2, sono disponibili con spaziatore metrico in 13 lunghezze diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro pannello compatibile | Spessore pannello | Intervallo spessore pannello | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1296 € - 0,1727 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1351 € - 0,181 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1319 € - 0,1754 € | 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1167 € - 0,1547 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare