Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,0592 € - 0,0922 € | 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0238 € - 0,0371 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5/8" GAS
|
|
||
| 0,0258 € - 0,0402 € | 3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,015 € - 0,0233 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,0357 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1" GAS
|
|
||
| 0,0224 € - 0,0249 € | Richiedi il lead time qui |
0.768 in
19.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1485 € - 0,231 € | Richiedi il lead time qui |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0755 € - 0,1175 € | Richiedi il lead time qui |
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,0195 € - 0,0216 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
3.976 in
101.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0711 € - 0,1106 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0316 € - 0,0352 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1381 € - 0,2148 € | Richiedi il lead time qui |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0304 € - 0,0338 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0484 € - 0,0753 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0403 € - 0,0628 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare