Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575,35 € - 719,1935 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
655,36 € - 819,196 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
280,60 € - 350,75 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x64
|
64.0
|
||
415,34 € - 519,18 € | Richiedi il lead time qui |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
2500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
1.378,89 € - 1.723,613 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
349,65 € - 437,06 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
378,01 € - 472,51 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
111,66 € - 139,57 € | Richiedi il lead time qui |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
175,66 € - 219,58 € | Richiedi il lead time qui |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
800.0
|
32x20
|
20.0
|
||
555,87 € - 694,841 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
114,64 € - 143,30 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
600.0
|
32x5
|
5.0
|
||
156,19 € - 195,24 € | Richiedi il lead time qui |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
800.0
|
32x10
|
10.0
|
||
373,78 € - 467,2195 € | Richiedi il lead time qui |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
1.963,28 € - 2.454,0945 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
218,42 € - 273,02 € | Richiedi il lead time qui |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
80,37 € - 100,46 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
116,22 € - 145,27 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
216,20 € - 270,25 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x20
|
20.0
|
||
113,61 € - 142,01 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
||
996,77 € - 1.245,96 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare