Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1843 € - 0,2276 € | 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,4588 € - 2,2802 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
|
Naturale
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1031 € - 0,1912 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1301 € - 0,2421 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
|
Naturale
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,7562 € - 3,0875 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Naturale
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1212 € - 0,2266 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,2292 € - 4,7163 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
Naturale
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,0961 € - 3,6965 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
|
Naturale
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1212 € - 0,2266 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
Naturale
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1586 € - 0,296 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
|
Naturale
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5367 € - 1,32 € | 269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
Naturale
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,4643 € - 3,7815 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
Naturale
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1157 € - 0,16 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.5 mm
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2322 € - 0,4249 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2804 € - 0,5112 € | 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4249 € - 0,6925 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.25 mm
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,8172 € - 2,4077 € | 1436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,1911 € - 3,0167 € | 3504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,8188 € - 0,8188 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.75 mm
|
Nero
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1198 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare