Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0628 € - 0,0735 € | 23400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0995 € - 0,1166 € | 20800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3852 € - 0,5778 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 5,8458 € - 7,2621 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 4,3622 € - 4,4614 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 6,3168 € - 7,8889 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,3253 € - 5,4245 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,1412 € - 5,2545 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 14,843 € - 16,8542 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1099 € - 0,1288 € | 31522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,4897 € - 4,5747 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1513 € - 0,1763 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2591 € - 0,3031 € | 29766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1818 € - 0,2138 € | 17049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,143 € - 0,1666 € | 11954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1138 € - 0,1331 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1111 € - 0,13 € | 10473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,129 € - 0,1501 € | 8890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,112 € - 0,1308 € | 40494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6925 € - 0,8101 € | 1629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare