Menu Ricerca

Viti con sfiato - testa cilindrica - PEEK

In produzione

Le viti a testa cilindrica con sfiato realizzate in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, agli agenti chimici e stabilità termica.

Sono dotate di un foro passante che consente la fuoriuscita di gas o liquidi intrappolati, rendendole ideali per applicazioni in vuoto.

Mantengono la loro integrità strutturale e prestazioni anche a temperature fino a 260 C, risultando adatte ai settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR2012

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Acquista
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
30.0
1.6
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
30.0
1.3
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
6.0
1.0
Richiedi il lead time qui
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
30.0
1.8
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
8.0
1.6
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
20.0
1.3
Richiedi il lead time qui
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
20.0
1.0
Richiedi il lead time qui
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
6.0
1.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
30.0
1.0
Richiedi il lead time qui
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
10.0
1.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
8.0
1.3
Richiedi il lead time qui
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
8.0
1.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
15.0
1.3
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
15.0
1.6
Richiedi il lead time qui
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
10.0
1.8
Richiedi il lead time qui
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
12.0
1.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
15.0
1.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
12.0
1.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
25.0
1.0
Richiedi il lead time qui
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
20.0
1.8
  • di 2
Vite di sfiato M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20820923


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Vite di sfiato M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20820855


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Vite di sfiato M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20820718


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Vite di sfiato M12 30.0 18.0 Beige PEEK

20821012


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Vite di sfiato M6 8.0 10.0 Beige PEEK

20820862


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Vite di sfiato M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20820831


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Vite di sfiato M3 20.0 5.5 Beige PEEK

20820701


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Vite di sfiato M3 6.0 5.5 Beige PEEK

20820657


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Vite di sfiato M4 30.0 7.0 Beige PEEK

20820787


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Vite di sfiato M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20820671


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Vite di sfiato M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20820794


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Vite di sfiato M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20820664


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Vite di sfiato M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20820824


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Vite di sfiato M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20820893


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Vite di sfiato M8 10.0 13.0 Beige PEEK

20820930


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Vite di sfiato M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20820688


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Vite di sfiato M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20820756


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Vite di sfiato M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20820749


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Vite di sfiato M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20820770


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Vite di sfiato M12 20.0 18.0 Beige PEEK

20820992


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0