Le viti a testa cilindrica con sfiato realizzate in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, agli agenti chimici e stabilità termica.
Sono dotate di un foro passante che consente la fuoriuscita di gas o liquidi intrappolati, rendendole ideali per applicazioni in vuoto.
Mantengono la loro integrità strutturale e prestazioni anche a temperature fino a 260 C, risultando adatte ai settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
25.0
|
1.6
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
20.0
|
1.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
25.0
|
1.3
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
8.0
|
1.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
|||
Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
12.0
|
1.6
|
|||
Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
1.6
|
|||
Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
25.0
|
1.8
|
|||
Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
15.0
|
1.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
10.0
|
1.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
25.0
|
1.8
|
|||
Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
20.0
|
1.8
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
10.0
|
1.3
|
|||
Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
15.0
|
1.8
|
|||
Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
15.0
|
1.8
|
|||
Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
30.0
|
1.8
|
|||
Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
1.6
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare