Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
193,397 € - 227,5223 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Acciaio inossidabile 316
12.191
152,7865 € - 179,7476 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
337,7273 € - 397,3213 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
288,3325 € - 339,2089 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Acciaio inossidabile 316
23.094
1.082,0208 € - 1.272,9616 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Acciaio inossidabile 316
36.020
585,1315 € - 688,3912 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
82,0718 € - 96,5514 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Acciaio inossidabile 316
15.640
202,909 € - 238,7205 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Acciaio inossidabile 316
21.094
81,5388 € - 101,9265 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Acciaio inossidabile 316
8739.0
1.211,1913 € - 1.345,7624 € Richiedi il lead time qui
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1500.0
Acciaio
111.25
132,512 € - 155,9015 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acciaio inossidabile 316
10.191
134,3365 € - 158,0468 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Acciaio inossidabile 316
19.114
76,1985 € - 95,243 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Acciaio
15.640
1.651,2648 € - 1.834,7379 € Richiedi il lead time qui
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
3000.0
Acciaio
91.250
62,3713 € - 77,9625 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Acciaio
21.094
136,9708 € - 171,2134 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
13000.0
Acciaio
23.094
54,7555 € - 68,45 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acciaio
26.547
91,3993 € - 107,5256 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acciaio
32.547
202,6938 € - 238,4611 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
Acciaio
40.020
488,0948 € - 574,2281 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Acciaio
45.468
  • di 21
Vite principale TR14 x 3 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150235

Fascia di prezzo
227,5223 € - 193,397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR20 x 4 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150327

Fascia di prezzo
179,7476 € - 152,7865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR20 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150365

Fascia di prezzo
397,3213 € - 337,7273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR26 x 5 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150457

Fascia di prezzo
339,2089 € - 288,3325 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR40 x 7 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150693

Fascia di prezzo
1.272,9616 € - 1.082,0208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR32 x 6 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150594

Fascia di prezzo
688,3912 € - 585,1315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR18 x 4 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150303

Fascia di prezzo
96,5514 € - 82,0718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR24 x 5 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20152543

Fascia di prezzo
238,7205 € - 202,909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR10 x 2 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150136

Fascia di prezzo
101,9265 € - 81,5388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR120 x 16 1500.0 Acciaio

20151942

Fascia di prezzo
1.345,7624 € - 1.211,1913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR120 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR12 x 3 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150198

Fascia di prezzo
155,9015 € - 132,512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR22 x 5 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150389

Fascia di prezzo
158,0468 € - 134,3365 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR18 x 4 3000.0 Acciaio

20151164

Fascia di prezzo
95,243 € - 76,1985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR100 x 16 3000.0 Acciaio

20150853

Fascia di prezzo
1.834,7379 € - 1.651,2648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR100 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR24 x 5 1500.0 Acciaio

20151324

Fascia di prezzo
77,9625 € - 62,3713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR26 x 5 13000.0 Acciaio

20151409

Fascia di prezzo
171,2134 € - 136,9708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR30 x 6 1000.0 Acciaio

20151485

Fascia di prezzo
68,45 € - 54,7555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR36 x 6 1000.0 Acciaio

20151577

Fascia di prezzo
107,5256 € - 91,3993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR44 x 7 1500.0 Acciaio

20151652

Fascia di prezzo
238,4611 € - 202,6938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR50 x 8 3000.0 Acciaio

20151737

Fascia di prezzo
574,2281 € - 488,0948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0