Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0354 € - 0,0437 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1362 € - 0,1681 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0622 € - 0,0768 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0625 € - 0,0772 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | 130000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0636 € - 0,0786 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0403 € - 0,0498 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1968 € - 0,243 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1323 € - 0,2418 € | 1584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2224 € - 0,362 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3703 € - 0,5844 € | 674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2597 € - 0,4725 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.634 in
16.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1615 € - 0,2221 € | 51035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4698 € - 0,742 € | 1695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,038 € - 0,0529 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1146 € - 0,21 € | 44420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare