Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2224 € - 0,362 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4698 € - 0,742 € | 1695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,7323 € - 1,0487 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1175 € - 0,2141 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0607 € - 0,0749 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0401 € - 0,0495 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0636 € - 0,0786 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | 130000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1852 € - 0,2286 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | 44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | 111000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0355 € - 0,0438 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1968 € - 0,243 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0403 € - 0,0498 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare