Menu Ricerca

Viti senza testa (grani) - con esagono incassato - in Peek

In produzione

Le viti di fissaggio in PEEK, con attacco a presa, sono elementi di fissaggio ad alte prestazioni.Progettate per mantenere saldamente i componenti in posizione applicando pressione attraverso il movimento filettato.

Il PEEK (Polietere eterechetone) offre un'eccezionale resistenza meccanica, resistenza al calore (fino a 260C) e resistenza chimica. Queste caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni ad alte prestazioni. Inoltre, presenta basse proprietà di fuoriuscita di gas e resistenza all'usura, garantendo durabilità anche in condizioni estreme.

Le viti di fissaggio in PEEK sono frequentemente utilizzate in diversi settori, tra cui quello medico e dei semiconduttori. Sono particolarmente utili per le apparecchiature medicali, sottoposte a operazioni di sterilizzazione, poiché resistenti a sostanze chimiche e radiazioni. Nel settore dei semiconduttori, funzionano in modo affidabile in ambienti ad alta temperatura e corrosivi, rendendole ideali per apparecchiature di precisione come i sistemi di gestione dei wafer e le camere a vuoto. Materiale: PEEK Colore: Beige Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0Codice Serie: SRP0507

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
31 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 l1 A/F Acquista
3,3358 € - 3,7065 € Richiedi il lead time qui
M5
15.0
2.5
3,4114 € - 3,7905 € Richiedi il lead time qui
M6
6.0
3.0
3,6685 € - 4,0761 € Richiedi il lead time qui
M8
15.0
4.0
2,4065 € - 2,6739 € Richiedi il lead time qui
M3
4.0
1.5
2,8255 € - 3,1395 € Richiedi il lead time qui
M3
8.0
1.5
3,1279 € - 3,4755 € Richiedi il lead time qui
M4
20.0
2.0
3,5626 € - 3,9585 € Richiedi il lead time qui
M6
20.0
3.0
3,4681 € - 3,8535 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
3.0
4,356 € - 4,84 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0
4.0
3,0901 € - 3,4335 € Richiedi il lead time qui
M3
10.0
1.5
3,1185 € - 3,465 € Richiedi il lead time qui
M4
15.0
2.0
  • di 2
Vite senza testa Impronta esagonale M5 15.0 2.5 PEEK

20767471

Fascia di prezzo
3,7065 € - 3,3358 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    15.0
  • A/F
    2.5
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
Vite senza testa Impronta esagonale M6 6.0 3.0 PEEK

20767495

Fascia di prezzo
3,7905 € - 3,4114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    6.0
  • A/F
    3.0
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
Vite senza testa Impronta esagonale M8 15.0 4.0 PEEK

20767587

Fascia di prezzo
4,0761 € - 3,6685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    15.0
  • A/F
    4.0
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
Vite senza testa Impronta esagonale M3 4.0 1.5 PEEK

20767310

Fascia di prezzo
2,6739 € - 2,4065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    4.0
  • A/F
    1.5
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
Vite senza testa Impronta esagonale M3 8.0 1.5 PEEK

20767334

Fascia di prezzo
3,1395 € - 2,8255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    1.5
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
Vite senza testa Impronta esagonale M4 20.0 2.0 PEEK

20767426

Fascia di prezzo
3,4755 € - 3,1279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    2.0
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
Vite senza testa Impronta esagonale M6 20.0 3.0 PEEK

20767549

Fascia di prezzo
3,9585 € - 3,5626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    3.0
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
Vite senza testa Impronta esagonale M6 10.0 3.0 PEEK

20767518

Fascia di prezzo
3,8535 € - 3,4681 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • A/F
    3.0
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
Vite senza testa Impronta esagonale M8 30.0 4.0 PEEK

20767617

Fascia di prezzo
4,84 € - 4,356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    4.0
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
Vite senza testa Impronta esagonale M3 10.0 1.5 PEEK

20767341

Fascia di prezzo
3,4335 € - 3,0901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    1.5
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale
Vite senza testa Impronta esagonale M4 15.0 2.0 PEEK

20767419

Fascia di prezzo
3,465 € - 3,1185 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    15.0
  • A/F
    2.0
  • Colore
    Beige
  • Tipo impronta
    Impronta esagonale