Menu Ricerca

Viti Torx a testa esagonale con flangia

Disponibile

Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,1229 € - 0,1437 € 147287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T40
M8
30.0 mm
0,0393 € - 0,0461 € Richiedi il lead time qui
T20
M5
12.0 mm
0,0404 € - 0,0471 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
16.0 mm
0,3095 € - 0,3606 € 4003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T50
M10
50.0 mm
0,0681 € - 0,0797 € 11940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
20.0 mm
0,0703 € - 0,0822 € 5242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
25.0 mm
0,3551 € - 0,4145 € 5762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T50
M10
70.0 mm
0,0831 € - 0,1423 € Richiedi il lead time qui
T20
M4
6.0 mm
0,3302 € - 0,4919 € Richiedi il lead time qui
T40
M8
20.0 mm
0,1699 € - 0,2887 € Richiedi il lead time qui
T30
M6
20.0 mm
0,0965 € - 0,1658 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
10.0 mm
0,018 € - 0,018 € Richiedi il lead time qui
T20
M4
10.0 mm
0,1713 € - 0,2901 € Richiedi il lead time qui
T30
M6
25.0 mm
0,1395 € - 0,239 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
10.0 mm
0,0965 € - 0,1658 € Richiedi il lead time qui
T20
M5
12.0 mm
0,2915 € - 0,438 € Richiedi il lead time qui
T40
M8
16.0 mm
0,092 € - 0,1575 € Richiedi il lead time qui
T20
M5
6.0 mm
0,0831 € - 0,1423 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
8.0 mm
0,092 € - 0,1575 € 2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
20.0 mm
0,1699 € - 0,2887 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
16.0 mm
  • di 3
Bullone a testa esagonale M8 30.0 mm PA Naturale

10048672

Fascia di prezzo
0,1437 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
147287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.2 mm
  • Altezza testa
    5.4 mm
  • Tipo vite
    Vite cilindrica
Bullone a testa esagonale M5 12.0 mm PA Naturale

10048542

Fascia di prezzo
0,0461 € - 0,0393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 16.0 mm PA Naturale

10048559

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0404 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M10 50.0 mm PA Naturale

10048689

Fascia di prezzo
0,3606 € - 0,3095 €

Livelli di giacenza
4003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.5 mm
  • Altezza testa
    6.9 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 20.0 mm PA Naturale

10048610

Fascia di prezzo
0,0797 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
11940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 25.0 mm PA Naturale

10048627

Fascia di prezzo
0,0822 € - 0,0703 €

Livelli di giacenza
5242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M10 70.0 mm PA Naturale

10048696

Fascia di prezzo
0,4145 € - 0,3551 €

Livelli di giacenza
5762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.5 mm
  • Altezza testa
    6.9 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 6.0 mm PA Naturale

10338285

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M8 20.0 mm PA Naturale

10338483

Fascia di prezzo
0,4919 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.3 mm
  • Altezza testa
    5.4 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 20.0 mm PA Naturale

10338452

Fascia di prezzo
0,2887 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 10.0 mm PA Naturale

10338346

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 10.0 mm PA Naturale

10338308

Fascia di prezzo
0,018 € - 0,018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 25.0 mm PA Naturale

10338469

Fascia di prezzo
0,2901 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 10.0 mm PA Naturale

10338421

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 12.0 mm PA Naturale

10338353

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M8 16.0 mm PA Naturale

10338476

Fascia di prezzo
0,438 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.3 mm
  • Altezza testa
    5.4 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 6.0 mm PA Naturale

10338339

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm PA Naturale

10338292

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 20.0 mm PA Naturale

10338322

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 16.0 mm PA Naturale

10338445

Fascia di prezzo
0,2887 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio