Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Anelli antivibrazioni Cerniere a frizione

 (5 categorie prodotti)


Anelli antivibrazioni

Gli anelli antivibrazione contribuiscono a evitare le vibrazioni sui tubi telescopici che spesso vibrano una volta montati.

Questi anelli contribuiscono a ottimizzare le prestazioni dei tubi, riducendo l'usura che le vibrazioni continue possono causare. Inoltre, contribuiscono a prevenire il rumore, coprono la connessione e conferiscono un aspetto ordinato all'insieme.

  • Materiale: cloruro di polivinile (PVC)
  • Colori: nero e grigio

Cerniere a frizione regolabile - Con perni o fori

Queste cerniere a frizione regolabile si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore di coppia può essere regolato girando la vite integrata. La gamma è disponibile in vari materiali, finiture e tipi di fissaggio.

Cerniere a frizione a doppio asse

Queste cerniere a frizione a doppio asse sono realizzate in acciaio inossidabile e sono ideali come supporti girevoli per monitor. Il valore di coppia fisso consente alla cerniera di girare in modo uniforme e controllato in ogni direzione.

Cerniera con posizioni a scatto ogni 30

Le cerniere a frizione sono dotate di rientro ogni 30, consentendo di posizionare e mantenere i pannelli senza componenti ausiliari. La coppia è preimpostata dalla fabbrica e non può essere modificata dagli utenti. Realizzate in alluminio anodizzato, sono disponibili in diverse finiture esteticamente accattivanti. Sono disponibili diversi valori di coppia.

Cerniere a frizione costante - Controllo della posizione

Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.