Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(8 categorie prodotti)
Il connettore a molla è un fermo che funziona con un sistema a molla per bloccare e rilasciare. Questa chiusura può essere abbinata a due riscontri ordinabili separatamente in base ai requisiti di montaggio.
Codice Serie: SR5074
Le chiocciole cilindriche in acciaio sono elementi di fissaggio che vengono solitamente utilizzati con le madreviti o le viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Sono utilizzate per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di serraggio. Non. sono indicate per movimenti motorizzati. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in acciaio sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Le chiocciole cilindriche in bronzo vengono utilizzate con le nostre madreviti per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Ideali per applicazioni manuali o motorizzate a velocità di rotazione bassa o media. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite. Il bronzo, infatti, presenta una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio ma è meno forte o resistente al calore.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in bronzo sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
I dadi cilindrici in nylon vengono utilizzati con le nostre viti a ricircolo di sfere per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare. Il dado è avvitato sulla vite e si sposta lungo la lunghezza della vite durante la rotazione, garantendo un movimento lineare fluido e preciso.
Ideale per applicazioni manuali o motorizzate a bassa e media rotazione. Le filettature interne dei dadi corrispondono a quelle delle viti, garantendo una durabilità eccezionale.
Realizzati in nylon, sono leggeri, resistenti alla corrosione e non conduttivi. Offrono un'eccellente resistenza agli agenti chimici, all'umidità e alle variazioni di temperatura.
Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una salda presa impedendo al contempo il distacco dovuto al moto o alle vibrazioni. Si serrano facilmente con una normale chiave inglese o con delle pinze. Vengono utilizzate con madreviti in acciaio o in acciaio inox in presenza di basse velocità di rotazione, in caso di controllo manuale, accoppiamento di forza, bloccaggio e ricezione del peso morto.
Per via del materiale in cui sono costruite, trovano impiego nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in acciaio esagonali con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato
Le chiocciole flangiate in bronzo sono un elemento importante dei sistemi di madreviti, ampiamente utilizzate nei sistemi di movimento lineare. Sono destinate ad applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite.
Sono estremamente resistenti e sono dotate di un elemento autolubrificante. Il bronzo garantisce prestazioni affidabili, rendendo queste chiocciole una delle scelte più popolari per i sistemi a madrevite.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in bronzo flangiate con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Le chiocciole a ricircolo di sfere flangiate sono un componente essenziale dei sistemi a ricircolo di sfere. Sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di moto lineare. Queste chiocciole, come indica il nome stesso, sono provviste di flangia, ossia di un bordo piatto e sporgente che si estende dalla chiocciola e per offrire ulteriore sostegno e facilitare l'installazione.
Vengono utilizzate insieme alle viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. I cuscinetti a sfera all'interno della chiocciola rotolano nella vite a ricircolo di sfere mentre questa gira, garantendo un movimento lineare fluido e preciso. La flangia presenta una tolleranza stretta, garantendo un gioco minimo nonché elevata precisione e accuratezza.
Ampiamente utilizzate in numerose applicazioni, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Ricordate che la rimozione della chiocciola a ricircolo di sfere dal manicotto fornito può provocare il distacco dei cuscinetti a sfera, rendendo la chiocciola a ricircolo di sfere inutile.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare