Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(1 categoria prodotto)
Una vite a testa cilindrica è un componente di fissaggio utilizzato per tenere insieme gli oggetti. È comunemente utilizzata nelle connessioni meccaniche e in molti altri tipi di applicazioni, ad esempio all'interno di elettrodomestici o dispositivi elettronici di consumo. Per ogni singola applicazione, è necessario selezionare la dimensione e il tipo di testa corretti. La nostra gamma comprende viti a testa cilindrica extra e ultra sottile, esagonale, zigrinata e a brugola.
Le viti a testa cilindrica presentano un'estremità con una grande testa e un albero cilindrico con filettatura esterna, ossia una struttura elicoidale che consente di far avanzare la vite in fase di rotazione. Il foro filettato è dotato di una filettatura interna che corrisponde a quella esterna della vite. Quando la vite viene inserita in un foro filettato e ruotata, avanza. La vite viene serrata e allentata applicando una frizione sulla testa tramite un utensile.
Le viti a testa cilindrica di questa linea sono disponibili con cava esagonale o impronta Torx. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Le impronte Torx offrono una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo che trasmette la coppia con una minor pressione verso il basso. Queste viti a testa cilindrica bassa sono disponibili in due opzioni: a testa ultraribassata e a bassissimo profilo.
La prima di queste opzioni contribuisce a ridurre l'altezza complessiva della testa della vite, pertanto non è richiesta alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta. La seconda opzione ha un profilo estremamente ridotto, e non necessita di un foro di posizionamento svasato. Queste viti sono indicate per macchinari e apparecchiature con un minimo gioco.
Le viti a testa cilindrica vengono comunemente utilizzate con rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente). Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico, che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per applicazioni nell'edilizia e nell'automotive.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare