Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(9 Produse)
These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.
It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.
Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.
Tento sortiment zámkov je ideálny pre zásuvky a skrinky na drevený nábytok. Prevedenie a povrchové úpravy sú štýlové a poskytujú estetický vzhľad. Na výber s rovnakými alebo rôznymi kľúčmi.
Zatláčacie zámky poskytujú dostatočnú úroveň zabezpečenia pre sklenené posuvné dvere, ktoré sa uzamykajú cez spodnú koľajnicu dverí. Zatlačovací mechanizmus šetrí čas v rušných prostrediach. Zámok z tlakovo liateho zinku s neodvŕtateľným stredom poskytuje zvýšenú bezpečnosť.
Zatláčacie zámky sa montujú do vnútorného krídla posuvných sklenených dverí. Pri uzamknutí sa vysunie vnútorný čap, ktorý zabráni otvoreniu posuvných dverí. Zámky majú neodvŕtateľný stred a sú ideálne na výstavné skrinky s cennými predmetmi a na presklené vitríny.
Náhradné kľúče zatláčacích zámkov sú bezchybné a presné kópie originálneho rúrkového kľúča pre zámky, ktoré sa bežne nachádzajú na posuvných sklenených dverách alebo sklenených výstavných skrinkách.
Tento sortiment zámkov sa upevňuje maticou. Zatlačovacie zámky sú vhodné pre také zariadenia, ako napríklad posuvné dvere, výstavné skrine, bezpečnostné mreže či okenice. Zámok s pozdĺžnym profilom ponúka pohodlný systém „zatlačením zamkni, kľúčom otvor“. K dispozícii je výber rovnakých a rôznych kľúčov, ktoré vyhovujú rôznej úrovni zabezpečenia.
These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.
It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.
It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.
Nábytkové zámky s odpruženou západkou a sú odporúčané pre zariadenia, kde je vyžadovaný vysoký stupeň zabezpečenia. Majú štvorcovú základňu a odporúčame ich pre drevené zásuvky. Pri zatvorení zásuvky zapadne odpružená západka a uzamkne zásuvku. Pre zvýšenie bezpečnosti má zámok neodvŕtateľný stred a kľúč, ktorý je možné vybrať iba v uzamknutej polohe. Dostupné je aj vyhotovenie s montážnou prírubou špeciálne navrhnuté pre posuvné drevené dvere. Tento zatláčací zámok je ideálny pre skladové skrine, registre a drevené presklené vitríny. Zatlačovací mechanizmus šetrí čas v rušných obchodných priestoroch. Pre zvýšenie bezpečnosti má zámok neodvŕtateľný stred. Zatlačovací zámok so závitom a maticou s diskovým mechanizmom zámku zabezpečuje pohodlnú manipuláciu typu „zatlačením zamkni, kľúčom odomkni". Otáča sa o rovných 45, kľúč je možné vybrať iba v odomknutej polohe. Zámok sa montuje do montážneho otvoru „double-D“ a je vhodný pre posuvné dvere, výstavné skrinky a presklené vitríny.
Cod Serie: SR1887
Tento sortiment zámkov je ideálny pre aplikácie posuvných sklenených dverí. Tento sortiment ponúka možnosti s rovnakými a rôznymi kľúčmi, spolu s rôznymi spôsobmi montáže.
Cod Serie: SR5543
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina