Meniu Caută

Brățări de cablu tip curea

În stoc

Brăţările tip curea sunt ideale pentru strângerea în mănunchi a cablurilor electrice. Brățările tip curea sunt convenabile și eficiente, iar gama include trei tipuri diferite. Brățările au construcție flexibilă și un mecanism pentru desfacere ușoară. Sunt disponibile variante din PE de culoare naturală sau neagră.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
0,3705 RON - 0,3705 RON 5000 În stoc
150.0 mm
0,3775 RON - 0,4195 RON Solicitați termenul de livrare aici
130.0 mm
0,3705 RON - 0,3705 RON 16800 În stoc
125.0 mm
0,3775 RON - 0,4195 RON Solicitați termenul de livrare aici
140.0 mm
0,3775 RON - 0,4195 RON 340 În stoc
160.0 mm
0,3775 RON - 0,4195 RON 100 În stoc
160.0 mm
0,3775 RON - 0,4195 RON Solicitați termenul de livrare aici
140.0 mm
0,261 RON - 0,261 RON 409 În stoc
99.0 mm
Brățări cabluri 6.4 mm 150.0 mm PE Natural

10010730

Interval de preț
0,3705 RON - 0,3705 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă
  • Lățime totală
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cabluri 6.4 mm 125.0 mm PE Natural

10010723

Interval de preț
0,3705 RON - 0,3705 RON

Niveluri de stoc
16800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă
  • Lățime totală
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Cod Vamal
    3926909790
Colier tip curea 9.0 mm 160.0 mm PE Natural

10253472

Interval de preț
0,4195 RON - 0,3775 RON

Niveluri de stoc
340 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Tip
    2
  • Standard
    HF
Colier tip curea 9.0 mm 160.0 mm PE Negru

10253496

Interval de preț
0,4195 RON - 0,3775 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Tip
    2
  • Standard
    HF
Brățări cabluri 6.4 mm 99.0 mm PE Natural

10010716

Interval de preț
0,261 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
409 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă
  • Lățime totală
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Cod Vamal
    3926909790