Sťahovacie pásky s dvojitým blokovacím systémom sú navrhnuté tak, aby vytvorili viac zaoblený tvar okolo káblového zväzku. Koniec pásky sa zasunie paralelne do hlavy a týmto sa zabráni vytvoreniu slučky, typickému pre štandardné viazacie pásky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,1558 RON - 4,1558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,6495 RON - 2,0848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
20.079 in
510.0 mm
|
||
| 0,282 RON - 0,3135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 17,3752 RON - 17,3752 RON | 200 În stoc |
|
29.921 in
760.0 mm
|
||
| 11,4889 RON - 11,4889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,9456 RON - 1,2095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,2355 RON - 0,2615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
| 0,3764 RON - 0,4161 RON | 9800 În stoc |
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 0,4682 RON - 0,5216 RON | 1900 În stoc |
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina