Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.
Cod Serie: SR1825
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9023 RON - 1,0048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4363 RON - 0,4363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8223 RON - 0,9149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,936 RON - 1,1619 RON | 339000 În stoc |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,0848 RON - 1,2054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3297 RON - 0,3297 RON | 4500 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4293 RON - 0,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,7681 RON - 1,9787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,8728 RON - 0,8728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Negru
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 0,3915 RON - 0,3915 RON | 47142 În stoc |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2525 RON - 0,2807 RON | 500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2877 RON - 0,2877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3957 RON - 0,3957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8322 RON - 0,8322 RON | 1065 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Negru
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,8139 RON - 0,9963 RON | 15000 În stoc |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2862 RON - 0,3172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4771 RON - 0,5304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,4033 RON - 1,5576 RON | 300 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2202 RON - 0,2202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,1471 RON - 2,3856 RON | 400 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina