Meniu Caută

Bride pentru cabluri

În stoc

These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.

These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.

It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).

  • It provide high-strength support for cables, wires and conductors.
  • Damage, vibration, and corrosion resistant.
  • It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable safety.
Material: LDPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: , SR1780

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametrul cablului compatibil Cumpără
1,7541 RON - 3,4942 RON 1738 În stoc
1,3907 RON - 2,7786 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,4553 RON - 12,8965 RON 400 În stoc
10.0 mm
50.4 mm
0,8335 RON - 1,6699 RON 800 În stoc
4,4626 RON - 10,0431 RON 450 În stoc
10.0 mm
40.6 mm
0,6623 RON - 1,3232 RON 57700 În stoc
0,8279 RON - 1,6559 RON 4566 În stoc
2,6101 RON - 5,2063 RON 100 În stoc
1,7822 RON - 3,5644 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,7853 RON - 4,7853 RON 3344 În stoc
10.0 mm
45.7 mm
4,0555 RON - 8,1393 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,1577 RON - 2,3154 RON 16000 În stoc
6.0 mm
15.2 mm
3,1435 RON - 6,2728 RON 300 În stoc
1,5858 RON - 3,1855 RON 1640 În stoc
Tachet cablu 9 22.8 mm 6.0 mm Negru LDPE - PIR

10087275

Interval de preț
3,4942 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
1738 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Tachet cablu #20 50.4 mm 10.0 mm Negru LDPE - PIR

10087336

Interval de preț
12,8965 RON - 6,4553 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul cablului compatibil
    50.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Tachet cablu 4 10.1 mm 6.0 mm Negru LDPE - PIR

10087237

Interval de preț
1,6699 RON - 0,8335 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Tachet cablu #16 40.6 mm 10.0 mm Negru LDPE - PIR

10087312

Interval de preț
10,0431 RON - 4,4626 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul cablului compatibil
    40.6 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Tachet cablu 3 7.6 mm 6.0 mm Negru LDPE - PIR

10087220

Interval de preț
1,3232 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
57700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Tachet cablu 5 12.7 mm 6.0 mm Negru LDPE - PIR

10087244

Interval de preț
1,6559 RON - 0,8279 RON

Niveluri de stoc
4566 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Tachet cablu 11 27.9 mm 9.6 mm Negru LDPE - PIR

10083451

Interval de preț
5,2063 RON - 2,6101 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Tachet cablu #18 45.7 mm 10.0 mm Negru LDPE - PIR

10087329

Interval de preț
4,7853 RON - 4,7853 RON

Niveluri de stoc
3344 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul cablului compatibil
    45.7 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Tachet cablu 6 15.2 mm 6.0 mm Negru LDPE - PIR

10087053

Interval de preț
2,3154 RON - 1,1577 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul cablului compatibil
    15.2 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Tachet cablu 12 30.0 mm 10.0 mm Negru LDPE - PIR

10087299

Interval de preț
6,2728 RON - 3,1435 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Tachet cablu 8 20.3 mm 6.0 mm Negru LDPE - PIR

10087268

Interval de preț
3,1855 RON - 1,5858 RON

Niveluri de stoc
1640 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Recycled Content Percentage %
    98%