Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.
Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.
Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.
Cod Serie: SR1706
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru aproximativ de reținere a cablului | Diametru orificiu compatibil | Diametru total | Culoare | Grosime maximă panou | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5679 RON - 1,5679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,7836 RON - 0,7836 RON | 691 În stoc |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
0,6243 RON - 0,6243 RON | 140 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,061 RON - 1,2715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,6243 RON - 0,6243 RON | 200 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,081 RON - 2,081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,7082 RON - 1,1506 RON | 829 În stoc |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,4623 RON - 0,5028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,6393 RON - 0,6393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,6872 RON - 0,6872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.562 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
3,4911 RON - 3,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.375 in
34.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,061 RON - 1,061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5243 RON - 0,5243 RON | 6000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,4189 RON - 0,4189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,1884 RON - 1,1884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7475 RON - 0,9091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.717 in
18.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
Negru
|
0.091 in
2.3 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,0856 RON - 1,0856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
0,3956 RON - 0,3956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.240 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
2,9846 RON - 2,9846 RON | 100 În stoc |
1.850 in
47 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
1,1253 RON - 2,478 RON | 50 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina