Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.
Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.
Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.
Cod Serie: SR1706
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru aproximativ de reținere a cablului | Diametru orificiu compatibil | Diametru total | Culoare | Grosime maximă panou | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6243 RON - 0,6243 RON | 200 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,081 RON - 2,081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,1843 RON - 1,1843 RON | 4 În stoc |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,2992 RON - 1,2992 RON | 400 În stoc |
1.125 in
28.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,5247 RON - 0,6243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,3909 RON - 1,3909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,9156 RON - 2,9156 RON | 903 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,9268 RON - 0,9268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,6243 RON - 0,6243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,95 RON - 0,95 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,6243 RON - 0,6243 RON | 140 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,061 RON - 1,2715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,5679 RON - 1,5679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
5,6407 RON - 5,6407 RON | 1476 În stoc |
1.312 in
33.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,5233 RON - 0,6243 RON | 300 În stoc |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8611 RON - 0,8611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.875 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,8915 RON - 2,2471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,7381 RON - 0,8732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
1,0391 RON - 1,0391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,7836 RON - 0,7836 RON | 691 În stoc |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6.6
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina