Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | H | d | h | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1905 RON - 8,4884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
3,012 RON - 11,7468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
1,7935 RON - 3,943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
2,7245 RON - 10,6105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
2,2864 RON - 8,9402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
3,8198 RON - 14,8411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,3668 RON - 1,0752 RON | 9262 În stoc |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
0,2355 RON - 0,6493 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,642 RON - 1,7456 RON | 6418 În stoc |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
0,2163 RON - 0,477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,1848 RON - 0,4078 RON | 3243 În stoc |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,4832 RON - 1,2247 RON | 1295 În stoc |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
3,8609 RON - 11,295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
1,8893 RON - 4,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
1,1336 RON - 2,5054 RON | 50 În stoc |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
8,461 RON - 16,128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,5229 RON - 1,2801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
3,2447 RON - 9,4878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
5,2162 RON - 13,2528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,4627 RON - 1,1349 RON | 300 În stoc |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina