Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.
Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.
Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | d | h | D | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,438 RON - 1,113 RON | 18277 În stoc |
1/2 in BSP/GAS, M20
|
Roșu
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
|
||
| 1,0172 RON - 2,5694 RON | 200 În stoc |
1 1/4 in BSP/GAS, 1 5/8 in UNF/JIC, M40, M42
|
Roșu
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
|
|
||
| 0,8789 RON - 2,2344 RON | 1300 În stoc |
1 1/8 in BSP/GAS, 1 1/2 in, 1 3/8 in UNF/JIC, M36
|
Roșu
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
|
|
||
| 0,4873 RON - 1,2303 RON | 4500 În stoc |
5/8 in BSP/GAS, 7/8 in UNF/JIC, M22
|
Roșu
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
|
|
||
| 0,3327 RON - 0,8379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8 in BSP/GAS, 5/8 in UNF/JIC, M16
|
Roșu
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
|
||
| 0,2957 RON - 0,7233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/8 in BSP/GAS, 7/16 in UNF/JIC, M10
|
Roșu
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,6352 RON - 1,6199 RON | 2500 În stoc |
7/8 in BSP/GAS, 1 1/8 in UNF/JIC, M28
|
Roșu
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
|
|
||
| 0,5325 RON - 1,342 RON | 1009 În stoc |
3/4 in BSP/GAS, 1 1/16 in UNF/JIC, M25, M26
|
Roșu
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
|
|
||
| 0,7461 RON - 1,8992 RON | 206 În stoc |
1 in BSP/GAS, 1 5/16 in UNF/JIC, M32
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
|
|
||
| 0,3956 RON - 1,0012 RON | 4300 În stoc |
3/4 in UNF/JIC, M18
|
Roșu
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
|
||
| 0,3217 RON - 0,8141 RON | 8500 În stoc |
1/4 in BSP/GAS, 1/2 in UNF/JIC, M12, M13, M14
|
Roșu
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
| 0,5092 RON - 1,2861 RON | 2378 În stoc |
M24
|
Roșu
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
|
||
| 0,9583 RON - 2,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1-3/16
|
Galben
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,4655 RON - 1,2134 RON | 200 În stoc |
9/16
|
Galben
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2272 RON - 0,6116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9/16 in
|
Albastru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
JIC
|
|
||
| 0,1875 RON - 0,4887 RON | 750 În stoc |
Without Lugs
|
Roșu
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5544 RON - 2,1645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4
|
Galben
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,334 RON - 0,87 RON | 6037 În stoc |
11/16
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,7503 RON - 1,941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1
|
Galben
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 1,2349 RON - 3,2258 RON | 1465 În stoc |
1-5/16
|
Galben
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina