Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere centrală

În stoc

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H D d2 Material d1 Tip Cumpără
0,1754 RON - 0,4094 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
13.5 mm
10.0 mm
LDPE - PIR
8.4 mm
0,6244 RON - 1,6174 RON 5600 În stoc
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
LDPE
9.2 mm
1
0,1669 RON - 0,4336 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
LDPE - PIR
6.2 mm
1,7541 RON - 4,5661 RON 100 În stoc
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
LDPE - PIR
55.0 mm
0,3269 RON - 0,3901 RON 2000 În stoc
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
0,4167 RON - 0,4968 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
LDPE
17.5 mm
0,1487 RON - 0,1767 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
LDPE
7.0 mm
0,2989 RON - 0,355 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE - PIR
11.5 mm
0,1796 RON - 0,2132 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
LDPE
8.0 mm
0,1796 RON - 0,2132 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
LDPE
9.5 mm
0,2989 RON - 0,355 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
LDPE
10.5 mm
0,2989 RON - 0,355 RON 140 În stoc
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
12.5 mm
0,1487 RON - 0,1767 RON 23000 În stoc
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
0,1487 RON - 0,1767 RON 4000 În stoc
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
0,3297 RON - 0,3901 RON 250 În stoc
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
LDPE - PIR
14.2 mm
0,4757 RON - 0,5669 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
LDPE
25.0 mm
0,3242 RON - 0,8445 RON 7500 În stoc
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
17.8 mm
0,6216 RON - 2,4477 RON 4193 În stoc
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
LDPE
6.8 mm
1
0,6363 RON - 0,8909 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
LDPE
22.1 mm
1
0,9865 RON - 2,5765 RON 761 În stoc
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
  • din 4
Buşoane cu ureche de tragere centrală 19.1 mm 9.2 mm LDPE Portocaliu

10153079

Interval de preț
1,6174 RON - 0,6244 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 1.024 in 2.165 in LDPE - PIR Roșu

10073209

Interval de preț
4,5661 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Buşoane cu ureche de tragere centrală 13.5 mm LDPE - PIR Galben

10287460

Interval de preț
0,3901 RON - 0,3269 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşoane cu ureche de tragere centrală 12.5 mm LDPE - PIR Galben

10287453

Interval de preț
0,355 RON - 0,2989 RON

Niveluri de stoc
140 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Buşoane cu ureche de tragere centrală 6.0 mm LDPE - PIR Galben

10287392

Interval de preț
0,1767 RON - 0,1487 RON

Niveluri de stoc
23000 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Buşoane cu ureche de tragere centrală 5.0 mm LDPE - PIR Galben

10287385

Interval de preț
0,1767 RON - 0,1487 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşoane cu ureche de tragere centrală 14.2 mm LDPE - PIR Galben

10287477

Interval de preț
0,3901 RON - 0,3297 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşoane cu ureche de tragere centrală 24.5 mm 17.8 mm LDPE - PIR Roșu

10073162

Interval de preț
0,8445 RON - 0,3242 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Dimensiune filet
    13/16 in; 1/2 in
Buşoane cu ureche de tragere centrală 15.9 mm 6.8 mm LDPE Portocaliu

10153062

Interval de preț
2,4477 RON - 0,6216 RON

Niveluri de stoc
4193 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Buşoane cu ureche de tragere centrală 25.4 mm 36.9 mm LDPE Portocaliu

10153031

Interval de preț
2,5765 RON - 0,9865 RON

Niveluri de stoc
761 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded