Meniu Caută

Bușoane de mascare, fără flanșă

În stoc

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate FH Culoare D Material d1 Tip Cumpără
0,5819 RON - 1,8154 RON 9900 În stoc
25.0 mm
Negru
12.0 mm
PVC
10.0 mm
1
6,6401 RON - 6,6401 RON 200 În stoc
25.4 mm
Verde
20.0 mm
Silicon
18.0 mm
1
0,8571 RON - 3,0304 RON 978 În stoc
25.0 mm
Negru
18.0 mm
PVC
16.5 mm
1
0,6981 RON - 2,6673 RON 300 În stoc
25.0 mm
Negru
16.0 mm
PVC
14.0 mm
1
8,0365 RON - 8,0365 RON 100 În stoc
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicon
22.0 mm
1
9,4468 RON - 9,4468 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
28.0 mm
Silicon
26.0 mm
1
12,363 RON - 14,9232 RON 90 În stoc
25.4 mm
Natural
39.3 mm
Silicon
33.5 mm
1
0,7488 RON - 2,4717 RON 268 În stoc
25.0 mm
Negru
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
14,9095 RON - 18,0037 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
45.1 mm
Silicon
39.3 mm
1
0,8447 RON - 2,7789 RON 2610 În stoc
25.0 mm
Negru
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
2,5602 RON - 3,1489 RON 2500 În stoc
25.4 mm
Portocaliu
10.0 mm
Silicon
8.0 mm
1
6,0103 RON - 7,3383 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Albastru
22.0 mm
Silicon
20.0 mm
1
0,5393 RON - 1,7875 RON 4548 În stoc
25.0 mm
Negru
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
4,8877 RON - 5,9008 RON 600 În stoc
25.4 mm
Natural
22.0 mm
Silicon
16.3 mm
1
0,4285 RON - 1,4244 RON 5245 În stoc
25.0 mm
Negru
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
2
0,5243 RON - 1,5081 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
10.0 mm
PVC
8.0 mm
1
5,2436 RON - 5,2436 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Mov
16.0 mm
Silicon
14.0 mm
1
2,1488 RON - 2,1985 RON 1550 În stoc
19.5 mm
Verde
18.0 mm
Silicon
10.0 mm
3
2,3685 RON - 2,3685 RON 1700 În stoc
25.4 mm
Negru
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1
4,3263 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • din 4
Buşoane de mascare, fără flanșă 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10078068

Interval de preț
1,8154 RON - 0,5819 RON

Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicon Verde

10288405

Interval de preț
6,6401 RON - 6,6401 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Verde
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.5 mm 18.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10078389

Interval de preț
3,0304 RON - 0,8571 RON

Niveluri de stoc
978 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10078273

Interval de preț
2,6673 RON - 0,6981 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10288429

Interval de preț
8,0365 RON - 8,0365 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386712

Interval de preț
14,9232 RON - 12,363 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
N/A Negru 10.0 mm 12.0 mm (DIA)

10092323

Interval de preț
2,4717 RON - 0,7488 RON

Niveluri de stoc
268 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092330

Interval de preț
2,7789 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
2610 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicon Portocaliu

10288382

Interval de preț
3,1489 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Portocaliu
Buşoane de mascare, fără flanșă 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092293

Interval de preț
1,7875 RON - 0,5393 RON

Niveluri de stoc
4548 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386682

Interval de preț
5,9008 RON - 4,8877 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 4.0 mm 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092286

Interval de preț
1,4244 RON - 0,4285 RON

Niveluri de stoc
5245 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 10.0 mm 18.0 mm 19.5 mm Silicon Verde

10240816

Interval de preț
2,1985 RON - 2,1488 RON

Niveluri de stoc
1550 În stoc
Caracteristici
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Verde
Buşoane de mascare, fără flanșă 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377475

Interval de preț
2,3685 RON - 2,3685 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru