Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele cu un design cu tab. Proiectat pentru o protecție eficientă în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Aceste prize dispun de un tab integrat care permite o îndepărtare rapidă și fără efort, fără a fi necesare unelte suplimentare.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTLLPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | L | D | h | d | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.587 in
14.9 mm
|
2.386 in
60.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.602 in
15.3 mm
|
3.047 in
77.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.602 in
15.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.575 in
65.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.677 in
17.2 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina