Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele cu fila PCR

În producție

O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele cu un design cu tab. Proiectat pentru o protecție eficientă în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Aceste prize dispun de un tab integrat care permite o îndepărtare rapidă și fără efort, fără a fi necesare unelte suplimentare.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTLLPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L D h d Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
64.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
60.4 mm
10.8 mm
54.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
18.5 mm
9.5 mm
15.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
27.3 mm
10.0 mm
23.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
43.5 mm
82.0 mm
10.7 mm
78.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
44.0 mm
10.5 mm
39.0 mm
  • din 4