Meniu Caută

Bușon 25.8 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750206

Numărul piesei producătorului:

20750206

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 32.0 mm
d 25.8 mm
h 8.0 mm
L 31.0 mm
Dimensiune filet M26x1.5
Material LDPE - PCR
Procentul de conținut reciclat % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne