Meniu Caută

Buşoane DKO cu ureche de tragere laterală PCR

În stoc

Buşoane dko cu ureche de tragere laterală sunt concepute pentru a proteja fitingurile de compresie DKO, de deteriorare și contaminare, în timpul transportului, depozitării și procesării. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă, chiar și în medii dure. Etanșeitatea și conexiunea sigură previn eficient scurgerile de fluid sau pierderile, ceea ce reduce riscul de deteriorare a echipamentului, pierderi de productivitate și probleme de siguranță. Capătul flexibil se potrivește perfect în piulița pivotantă DKO, în timp ce fila tragere laterală permite uşor de îndepărtat. Aceste prize sunt utilizate frecvent în industriile auto, de fabricație și de mașini.

Capătul flexibil se potrivește perfect în piulița pivotantă DKO, în timp ce fila tragere laterală permite uşor de îndepărtat. Aceste prize sunt utilizate frecvent în industriile auto, de fabricație și de mașini.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTSFL2PCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L D Dimensiune filet h d Cumpără
0,775 RON - 1,2057 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24x1.5
0,6517 RON - 1,0137 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
1,0227 RON - 1,5908 RON Solicitați termenul de livrare aici
M45x2
1,8653 RON - 2,9016 RON Solicitați termenul de livrare aici
M52x2
0,4471 RON - 0,6955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16x1.5
0,9559 RON - 1,4869 RON Solicitați termenul de livrare aici
M36x2
1,0075 RON - 1,5673 RON 350 În stoc
M42x2
0,4134 RON - 0,6431 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12x1.5
0,6299 RON - 0,9798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18x1.5
0,6454 RON - 1,004 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20x1.5
0,91 RON - 1,4156 RON 900 În stoc
M30x2
0,4344 RON - 0,6758 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14x1.5
0,8942 RON - 1,3909 RON Solicitați termenul de livrare aici
M26x1.5
Bușon 41.5 mm LDPE - PCR Verde

20750237

Interval de preț
1,5673 RON - 1,0075 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M42x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000
Bușon 29.5 mm LDPE - PCR Verde

20750213

Interval de preț
1,4156 RON - 0,91 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M30x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000