Meniu Caută

Buşoane DKO cu ureche de tragere laterală

În stoc

Fit zátky, vyrobené zo žltého polyetylénu LD sú špeciálne určené na ochranu kompresných koncoviek DKO (24 maznica s O-krúžkom) pred poškodením a znečistením počas prepravy, skladovania a opracovania. Pružná lamela zaisťuje pevné a bezpečné uloženie do otočnej matice DKO a bočný úchyt umožňuje efektívne odstránenie.


Cod Serie: SR1121

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet HD TL Racorduri DKO compatibile (Toate) Standard filet Cumpără
0,2102 RON - 0,2102 RON 2000 În stoc
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
26.0 mm
12S
Filete Metric
Solicitați termenul de livrare aici
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
34.2 mm
25S,28L
Filete Metric
  • din 2
Bușoane cu fixare prin compresie M20 x 1.5 27.0 mm 7.5 mm Roșu LDPE

10140666

Interval de preț
0,2102 RON - 0,2102 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Racorduri DKO compatibile (Toate)
    12S
  • Dimensiune filet
    M20 x 1.5