20597719
20597719
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
300 - 2999 | 1,1117 RON |
3000 - 14999 | 0,7941 RON |
15000 + | 0,7147 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 1.035 in |
---|---|
D | 26.3 mm |
H | 0.717 in |
H | 18.2 mm |
h | 0.551 in |
h | 14.0 mm |
SW1 | 1.142 in |
SW1 | 29.0 mm |
Thread Sizes (All) | M20 x1.5 |
Standard filet | Filete Metric |
Tip | 2 |
Culoare | Roșu |
Material | LDPE |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina