Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.
Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.
Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.
Material: LDPE, Nailon 6, PA; TPE Culoare: Roșu, Galben, Alb Cod Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Thread Sizes (All) | Culoare | Material | H | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1097 RON - 6,1679 RON | 650 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Alb
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
| 4,4585 RON - 12,7957 RON | 50 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Alb
|
PA; TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
| 2,6518 RON - 4,4922 RON | 900 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Alb
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
| 1,5056 RON - 2,342 RON | 900 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Alb
|
PA; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
| 0,9075 RON - 2,597 RON | 3000 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Alb
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
| 1,1514 RON - 2,8721 RON | 4100 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Alb
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
| 2,4598 RON - 3,8263 RON | 1000 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Alb
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
| 0,8228 RON - 1,2799 RON | 9000 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Galben
|
Nailon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,9913 RON - 1,542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Galben
|
Nailon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,8868 RON - 1,3795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Roșu
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 1,1396 RON - 1,7727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Roșu
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 0,8311 RON - 1,2928 RON | 14495 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Galben
|
Nailon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 1,0663 RON - 1,6588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Galben
|
Nailon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 0,8946 RON - 1,3916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Roșu
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 0,8228 RON - 1,2799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Galben
|
Nailon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,5967 RON - 0,9282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Roșu
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,7325 RON - 1,1395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Roșu
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 1,4536 RON - 2,2612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Roșu
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
| 2,2258 RON - 3,4623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Roșu
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete gaz
|
2
|
||
| 0,5875 RON - 0,9139 RON | 7600 În stoc |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Roșu
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metric
|
2