Meniu Caută

Bușoane obturatoare

În stoc

Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor. Material: PVC, Nailon, TPE, EBA Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D d1 h d2 Material H Tip Cumpără
1,8664 RON - 3,5784 RON 1988 În stoc
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
2,4417 RON - 2,4417 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,3185 RON - 0,6097 RON 32000 În stoc
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,842 RON - 1,6318 RON 2700 În stoc
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,3873 RON - 0,7228 RON 28000 În stoc
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,3087 RON - 0,5997 RON 1000 În stoc
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
1,7541 RON - 3,3924 RON 5840 În stoc
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,5796 RON - 1,1265 RON 800 În stoc
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
1,1324 RON - 2,2043 RON 684 În stoc
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,2624 RON - 0,5095 RON 68300 În stoc
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,383 RON - 0,7414 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,7437 RON - 1,4457 RON 37500 În stoc
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,7437 RON - 1,4457 RON 40009 În stoc
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
1,7541 RON - 3,3924 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,5936 RON - 1,1537 RON 4000 În stoc
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
2,5821 RON - 4,8381 RON 10998 În stoc
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
3,3961 RON - 8,8031 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
1,9927 RON - 5,11 RON 4800 În stoc
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,376 RON - 0,9074 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
1,6699 RON - 3,1203 RON 6263 În stoc
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
  • din 3
Buşon de obturare 43.7 mm PVC Negru

10072554

Interval de preț
3,5784 RON - 1,8664 RON

Niveluri de stoc
1988 În stoc
Caracteristici
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Buşon de obturare 14.5 mm PVC Negru

10069851

Interval de preț
0,6097 RON - 0,3185 RON

Niveluri de stoc
32000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Buşon de obturare 20.0 mm PVC Negru

10082225

Interval de preț
1,6318 RON - 0,842 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Buşon de obturare 9.5 mm TPR Negru

10090053

Interval de preț
0,7228 RON - 0,3873 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Buşon de obturare 14.5 mm PVC Negru

10072400

Interval de preț
0,5997 RON - 0,3087 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Buşon de obturare 38.2 mm PVC Negru

10081815

Interval de preț
3,3924 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
5840 În stoc
Caracteristici
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Buşon de obturare 22.0 mm PVC Negru

10069769

Interval de preț
1,1265 RON - 0,5796 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Buşon de obturare 32.0 mm PVC Negru

10079102

Interval de preț
2,2043 RON - 1,1324 RON

Niveluri de stoc
684 În stoc
Caracteristici
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Buşon de obturare 9.5 mm PVC Negru

10072387

Interval de preț
0,5095 RON - 0,2624 RON

Niveluri de stoc
68300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Buşon de obturare 25.0 mm PVC Negru

10071731

Interval de preț
1,4457 RON - 0,7437 RON

Niveluri de stoc
37500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Buşon de obturare 25.0 mm PVC Negru

10071168

Interval de preț
1,4457 RON - 0,7437 RON

Niveluri de stoc
40009 În stoc
Caracteristici
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Buşon de obturare 20.0 mm PVC Negru

10087411

Interval de preț
1,1537 RON - 0,5936 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Buşon de obturare 43.7 mm TPR Negru

10090183

Interval de preț
4,8381 RON - 2,5821 RON

Niveluri de stoc
10998 În stoc
Caracteristici
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Buşon de obturare 38.2 mm TPR Negru

10090176

Interval de preț
5,11 RON - 1,9927 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Buşon de obturare 32.0 mm TPR Negru

10090152

Interval de preț
3,1203 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
6263 În stoc
Caracteristici
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm