Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile cu șaibă pentru temperaturi ridicate sunt concepute pentru a masca suprafața din jurul unei găuri filetate sau netede, cu o șaibă integrată și un dop care funcționează ca un singur element. Ușor de instalat și de îndepărtat; acestea asigură o potrivire strânsă și o etanșare sigură pentru a preveni scurgerile sau contaminarea. Capabil să reziste la temperaturi de până la 250 C.Are o șaibă și un bușon integrate, care le permite să funcționeze ca un singur articol.Poate rezista la temperaturi ridicate de până la 250 de grade Celsius.Utilizate pentru vopsire electrostatică, vopsire, placare, etanșare, asamblare auto și fabricație electronică. Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Verde închis, Galben, Roz, Mov, Roșu Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | Material | d2 | d1 | h1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6393 RON - 0,6393 RON | 3700 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,0185 RON - 1,2225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5079 RON - 0,6188 RON | 36908 În stoc |
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,2294 RON - 1,506 RON | 142 În stoc |
|
Alb
|
Silicon
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
||
| 2,0125 RON - 2,0125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,4512 RON - 1,7661 RON | 200 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4517 RON - 0,4517 RON | 70 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3997 RON - 0,4832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2916 RON - 0,3491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,7173 RON - 1,6338 RON | 400 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,9577 RON - 2,3822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alb
|
Silicon
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 1,1884 RON - 1,1884 RON | 350 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,0871 RON - 1,3389 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Galben
|
Silicon
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,3573 RON - 0,3573 RON | 790 În stoc |
|
Negru
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,0528 RON - 1,0528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,9419 RON - 0,9419 RON | 125 În stoc |
|
Mov
|
Silicon
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 1,8345 RON - 2,2179 RON | 15 În stoc |
|
Roz
|
Silicon
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 1,7524 RON - 2,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Galben
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,3956 RON - 1,0669 RON | 400 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9953 RON - 1,2048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina