Meniu Caută

Bușoane Slottex

În stoc

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează de contaminanți și de pătrunderea umezelii.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Thread Sizes (All) h Culoare Material Standard filet Tip Cumpără
1,3584 RON - 1,5998 RON 8 În stoc
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,1858 RON - 1,4033 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,1891 RON - 2,6101 RON 50 În stoc
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,6278 RON - 1,9225 RON 1100 În stoc
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,9402 RON - 2,4477 RON 15513 În stoc
20.6 mm
5/8 in - 18
8.9 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,5998 RON - 4,194 RON 2995 În stoc
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,5296 RON - 4,4516 RON 60 În stoc
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Albastru
HDPE
UNF
3,7048 RON - 4,4344 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,8102 RON - 2,1611 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
3,0592 RON - 3,6486 RON 8 În stoc
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,0426 RON - 2,7196 RON 7800 În stoc
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,016 RON - 2,6337 RON 9696 În stoc
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Albastru
HDPE
UNF
0,9781 RON - 2,4905 RON 8336 În stoc
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Albastru
HDPE
UNF
0,5234 RON - 1,2023 RON 4500 În stoc
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,5296 RON - 4,0508 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,4125 RON - 1,0921 RON 482 În stoc
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,936 RON - 2,4762 RON 997 În stoc
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,8195 RON - 1,8751 RON 9390 În stoc
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,8027 RON - 1,5888 RON 6156 În stoc
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Galben
HDPE
Filete Metric
5
0,9683 RON - 1,1451 RON 400 În stoc
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Galben
Nailon 6
  • din 5
Bușoane Slottex 34.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262313

Interval de preț
1,5998 RON - 1,3584 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 48.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262351

Interval de preț
2,6101 RON - 2,1891 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 38.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262320

Interval de preț
1,9225 RON - 1,6278 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 20.6 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148891

Interval de preț
2,4477 RON - 0,9402 RON

Niveluri de stoc
15513 În stoc
Caracteristici
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 33.3 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148853

Interval de preț
4,194 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
2995 În stoc
Caracteristici
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 30.0 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148921

Interval de preț
4,4516 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 52.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262429

Interval de preț
3,6486 RON - 3,0592 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 19.1 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148884

Interval de preț
2,7196 RON - 1,0426 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 15.8 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148860

Interval de preț
2,6337 RON - 1,016 RON

Niveluri de stoc
9696 În stoc
Caracteristici
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 23.9 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148907

Interval de preț
2,4905 RON - 0,9781 RON

Niveluri de stoc
8336 În stoc
Caracteristici
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 17.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10253823

Interval de preț
1,2023 RON - 0,5234 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262108

Interval de preț
1,0921 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
482 În stoc
Caracteristici
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 31.5 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262153

Interval de preț
2,4762 RON - 0,936 RON

Niveluri de stoc
997 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 26.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10253830

Interval de preț
1,8751 RON - 0,8195 RON

Niveluri de stoc
9390 În stoc
Caracteristici
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete Metric M14 x 1 Galben HDPE

10122150

Interval de preț
1,5888 RON - 0,8027 RON

Niveluri de stoc
6156 În stoc
Caracteristici
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.0
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușoane Slottex 29.5 mm Galben Nailon 6

10262450

Interval de preț
1,1451 RON - 0,9683 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Culoare
    Galben