Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky na konce trubíc poskytujú efektívnu a účinnú metódu utesnenia kruhových trubíc. Používajú sa na bezpečné uzatvorenie poštových trubíc, kompozitných obalov a utesnenie plastových trubíc. Bezpečne uzatvorenie poštových trubíc, kompozitných obalov a priehľadných plastových trubíc
Cod Serie: SR1604, SR1603
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | h | Culoare | H | Tip sistem de prindere | d | h1 | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2828 RON - 2,5555 RON | 440 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
1,9714 RON - 3,9381 RON | 19000 În stoc |
0.35 in
8.9 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
4,7781 RON - 9,51 RON | 14 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
1,0172 RON - 2,1226 RON | 357 În stoc |
0.382 in
9.7 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
2,3274 RON - 5,5579 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
2,3274 RON - 6,4378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
1,6292 RON - 3,2538 RON | 1000 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
1,1979 RON - 2,402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
2,5602 RON - 5,4742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
6,3252 RON - 16,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
1,6565 RON - 4,343 RON | 700 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
1,3964 RON - 2,7789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
1,5608 RON - 3,1281 RON | 1000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
2,1221 RON - 5,9211 RON | 5 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
1,4923 RON - 3,8962 RON | 2200 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
1,3239 RON - 2,6533 RON | 1110 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
4,6138 RON - 12,0097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.524 in
13.3 mm
|
Alb
|
0.559 in
14.2 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
2,2864 RON - 5,9768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.48 in
12.2 mm
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
4,5727 RON - 11,1998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.524 in
13.3 mm
|
Roșu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,2834 RON - 0,613 RON | 2800 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
0.457 in
11.6 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina